Redukční ventil s filtrem MS9-LFR-NG-D6-CUM-DI-AG-PSI-AS
564128
GTIN 4052568211554
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Indikace tlaku
s manometrem
Provozní tlak
1 bar - 20 bar
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 7 bar
Jemnost filtru
5 µm