Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

10/2025 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

11/2026 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

03/2027 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Čidla průtoku

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Čidlo průtoku SFAM-62-1000L-M-2SA-M12

564930

GTIN 4052568211950

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření průtoku - koncová hodnota
1000 l/min
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - dusík
Provozní tlak
16 bar
Pneumatické připojení
bateriový modul