Čidla průtoku SFAM ve různých verzích spolehlivě měří průtoky 10 ... 15 000 l/min a přenáší data do řízení Vašeho zařízení prostřednictvím standardizované komunikace IO-Link. Vysoce kontrastní displej a nově přepracované ovládací prvky poskytují vysoký a spolehlivý komfort obsluhy i v průmyslovém prostředí.
Prostorově úsporná instalace
Kombinace s jednotkami pro úpravu stlačeného vzduchu MS6 a MS9 umožňuje prostorově úspornou instalaci se sníženými instalačními náklady bez vstupních vyrovnávacích úseků. SFAM jsou k dispozici také jako samostatná zařízení se vstupním vyrovnávacím úsekem a lze je použít i pro instalaci ve svislé poloze.
Jediné čidlo průtoku pro všechno
Vestavěné čidlo tlaku a měření teploty nabízejí mnohostranné možnosti sledování a řízení procesů. Náročnost instalace a náklady se minimalizují také tím, že odpadá potřeba dalšího čidla tlaku. Měření plynů Ar, N2, C02 Vám umožní sledovat aplikace s ochrannými plyny.
Nově s komunikací po IO-Link
Všechna naměřená data lze přenést do řízení přes rozhraní IO-Link. Výhodami pro Vás jsou minimální náklady na kabeláž, pohodlná parametrizace na dálku a cenově výhodné, standardizované propojovací kabely.
S maximální přizpůsobivostí pro efektivitu nákladů
PNP nebo NPN? NO nebo NC? 0 … 10 V, 1 … 5 V nebo 4 … 20 mA? SFAM dokážou vše v jediném zařízení. Elektrické výstupy lze přepínat pomocí softwaru. Skladování je snazší a jednodušší, klesají náklady a roste přizpůsobivost.
Čidla průtoku SFAM se širokou škálou funkcí
Přehled energetické účinnosti
Pomocí SFAM lze přes IO-Link pohodlně sledovat výkyvy a anomálie ve spotřebě stlačeného vzduchu. Můžete sledovat úniky i ve velkých zařízeních s velkými hodnotami, což snižuje provozní náklady. Spotřebu energie a tím i emise CO2 můžete pomocí SFAM díky novým funkcím vyhodnocovat už na úrovni zařízení. Důležitý příspěvek k energetickému managementu Vaší výroby.