Válec s kloubem DWA-50-125-Y-A-G
565729
GTIN 4052568212728
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Zdvih
125 mm
Pneumatické připojení
G1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
990 N