Válec s kloubem DWB-50-100-Y-A-G

565738

GTIN 4052568212810

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Zdvih
100 mm
Pneumatické připojení
G1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
990 N