Válec s kloubem DWA-63-150-Y-AB-G
565771
GTIN 4052568213145
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Zdvih
150 mm
Pneumatické připojení
G1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
1682 N