Válec s kloubem DWA-50-50-Y-AB-G
565777
GTIN 4052568213206
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Zdvih
50 mm
Pneumatické připojení
G1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
990 N