Válec s kloubem DWB-63- -Y-AB-G

565792

Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Zdvih
10 mm - 200 mm
Pneumatické připojení
G1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
1682 N