Válec s kloubem DW-80-125-Y-A-G

565801

GTIN 4052568213329

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Zdvih
125 mm
Pneumatické připojení
G3/8
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
2721 N