Válec s kloubem DW-80-150-Y-A-G

565802

GTIN 4052568213336

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Zdvih
150 mm
Pneumatické připojení
G3/8
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
2721 N