DW
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Upínací válce
Upínky s čepy
DW
DW-80- -Y-AB-G
Válec s kloubem
DW-80- -Y-AB-G
565810
Downloads
DW_EN.PDF
Načítání...
Průměr pístu
80 mm
Zdvih
10 mm - 200 mm
Pneumatické připojení
G3/8
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
2721 N