Elektromagnetický ventil VUVG-L10-P53U-T-M7-1P3
566478
GTIN 4052568213855
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pneumatický pracovní výstup
M7
Druh ovládání
elektrick.