Elektromagnetický ventil VUVG-L10-B52-ZT-M7-1P3
566483
GTIN 4052568213893
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Pneumatický pracovní výstup
M7
Druh ovládání
elektrick.