Elektromagnetický ventil VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3
566488
GTIN 4052568213947
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
150 l/min - 170 l/min
Pneumatický pracovní výstup
příruba
Druh ovládání
elektrick.