Elektromagnetický ventil VUVG-L14-M52-AZT-G18-1P3
566508
GTIN 4052568100216
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
680 l/min - 730 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.