Elektromagnetický ventil VUVG-B14-T32U-AZT-F-1P3

566514

GTIN 4052568214142

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Pneumatický pracovní výstup
příruba
Druh ovládání
elektrick.