Elektromagnetický ventil VSVA-B-D52-D-D2-1R5L
566996
GTIN 4052568214944
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2, bistabilní, s dominantním signálem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2800 l/min
Pneumatický pracovní výstup
připojovací deska, velikosti 2 podle ISO 5599-1 - G3/8
Druh ovládání
elektrick.