Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32C-AZD-D2-1R5L

567000

GTIN 4052568214968

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatický pracovní výstup
připojovací deska, velikosti 2 podle ISO 5599-1 - G3/8
Druh ovládání
elektrick.