Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53U-ZD-D2-1R5L

567009

GTIN 4052568006181

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2700 l/min
Pneumatický pracovní výstup
připojovací deska, velikosti 2 podle ISO 5599-1 - G3/8
Druh ovládání
elektrick.