Hadice z plastu PEN-14X2-NT

570517

GTIN 4052568058517

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
14 mm
Vnitřní Ø
9.5 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-30 °C - 60 °C