Proporcionální redukční ventil VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1C1

571284

GTIN 4052568217655

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Rozsah regulace tlaku
0.06 bar - 6 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1750 l/min