Proporcionální redukční ventil VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1C1
571293
GTIN 4052568217747
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 10 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2750 l/min