Válec s kloubem DWC-50-75-Y-A-G

572347

GTIN 4052568218362

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
50 mm
Zdvih
75 mm
Pneumatické připojení
G1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
990 N