Válec s kloubem DWC-63-50-Y-A-G
572361
GTIN 4052568218508
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Zdvih
50 mm
Pneumatické připojení
G1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
1682 N