Válec s kloubem DWC-63-125-Y-AB-G

572369

GTIN 4052568218584

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Zdvih
125 mm
Pneumatické připojení
G1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
1682 N