DW
Homepage
Výrobky
Pohony
Pneumatické pohony
Upínací válce
Upínky s čepy
DW
DWC-63- -Y-AB-G
Válec s kloubem
DWC-63- -Y-AB-G
572376
Downloads
DW_EN.PDF
Načítání...
Průměr pístu
63 mm
Zdvih
10 mm - 200 mm
Pneumatické připojení
G1/4
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1870 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad
1682 N