Kompaktní válec ADN-32-15-I-PPS-A

572647

GTIN 4052568102548

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
15 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách