Kompaktní válec ADN-40-30-A-PPS-A

572677

GTIN 4052568218980

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
40 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
754 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách