Kompaktní válec ADN-50-20-A-PPS-A

572693

GTIN 4052568219147

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách