Kompaktní válec ADN-50-40-A-PPS-A
572696
GTIN 4052568219178
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách