Kompaktní válec ADN-80-10-A-PPS-A

572727

GTIN 4052568219482

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
80 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
3016 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
samočinně nastavitelné pneumatické tlumení v koncových polohách