Kompaktní válec ADN-50-70-A-P-A
572851
GTIN 4052568375775
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Princip činnosti
dvojčin.
Průměr pístu
50 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
1178 N
Zdvih
70 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách