Elektrická napájecí zásuvka NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

573855

GTIN 4052568102913

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
G7/8, kódování podle NFPA/T3.5.29 R1-2007
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
2 m