Spojovací kabely NEBU
Stavebnice kabelů s neomezenými možnostmi kombinací zásuvek a konektorů, délky kabelů a jejich materiálu. Určeno ke všem zařízením s konektory M8 a M12, např. přibližovacím čidlům, čidlům tlaku a tlakovým spínačům, vysílačům, čidlům průtoku a dalším.
- Spojovací kabely s konektorem / zásuvkou M12x1. 5 pinů, kódování A podle EN 61076-2-101, jmenovitý průřez vodiče 1 mm² (NEBU-M12G5-E-...-Q8N-... ).
- Stíněné spojovací kabely s úhlovou zásuvkou s 8 piny, M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101 (NEBU-M12W8-K-...)
- spojovací kabely s elektrickou zásuvkou G7/8 s kódováním podle NFPA/T3.5.29 R1-2007 (NEBU-G78W5-...)