Elektromagnetický ventil VUVG-L10-T32H-AT-M7-1R8L
574220
GTIN 4052568222284
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Pneumatický pracovní výstup
M7
Druh ovládání
elektrick.