Elektromagnetický ventil VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L
574225
GTIN 4052568222338
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pneumatický pracovní výstup
M7
Druh ovládání
elektrick.