Elektromagnetický ventil VUVG-L14-P53C-T-G18-1R8L
574231
GTIN 4052568222383
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.