Elektromagnetický ventil VUVG-L14-M52-MZT-G18-1P3
574375
GTIN 4052568103293
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.