Proporcionální redukční ventil VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1C1
575237
GTIN 4052568223779
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/2
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 10 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovan ý podle DIN 1343)
7000 l/min