Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Ventilové terminály

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Elektromagnetický ventil VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1

576000

GTIN 4052568104269

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Druh ovládání
elektrick.