Zarážkový válec DFSP-16-10-DS-PA
576058
GTIN 4052568224226
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
880 N
Zdvih
10 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač