Zarážkový válec DFSP-16-15-F-PA

576063

GTIN 4052568224271

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
880 N
Zdvih
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač