Zarážkový válec DFSP-16-15-PF-PA

576067

GTIN 4052568224318

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
880 N
Zdvih
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač