Zarážkový válec DFSP-Q-16-15-DF-PA
576069
GTIN 4052568224332
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
880 N
Zdvih
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač