Zarážkový válec DFSP-Q-16-10-PR-PA
576070
GTIN 4052568224349
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
710 N
Zdvih
10 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač