Zarážkový válec DFSP-Q-16-15-PR-PA

576071

GTIN 4052568224356

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
710 N
Zdvih
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač