Zarážkový válec DFSP-20-15-S-PA
576073
GTIN 4052568224370
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
1370 N
Zdvih
15 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač