Zarážkový válec DFSP-20-20-S-PA

576074

GTIN 4052568224387

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
1370 N
Zdvih
20 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač