Zarážkový válec DFSP-20-10-DS-PA

576075

GTIN 4052568224394

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
1370 N
Zdvih
10 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač