Zarážkový válec DFSP-20-10-PS-PA
576078
GTIN 4052568224424
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Přípustná síla nárazu na vysunutou pístnici
1370 N
Zdvih
10 mm
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač